Rokae xMate ROS 2 使用说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 文档名称 | Rokae xMate ROS 2 使用说明 |
| 适用产品 | 珞石 xMate 系列协作 / 工业机器人(见下文「适配机型」) |
| 适用平台 | Ubuntu 22.04 LTS,x86_64 |
| 适用发行版 | ROS 2 Humble |
| 文档版本 | V0.0.2(适配v0.0.2ROS2软件包) |
| 发布日期 | 2026/04/10 |
文档信息
版本记录
| 版本 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V0.0.2 | 2026/04/10 | 基于原 rokae ros2使用手册.md 全文重排:章节结构、目录、表格与术语统一;添加servej示例代码。 |
适用范围与读者
本手册说明如何在 ROS 2 Humble 环境下获取、编译与运行 Rokae ROS 2(rokae_ros2) 软件包,并完成 ros2_control + MoveIt 2 下的仿真与真机联调入门流程。
目标读者:已掌握 ROS 2 基本概念(工作空间、节点、话题、服务、launch),希望将珞石 xMate 机械臂接入自有应用的开发人员。
重要声明
- 本文档随开源 / 交付软件包更新,具体接口与参数以仓库内源码及
package.xml为准。 - 涉及 机器人运动、真机网络与安全 的操作,须在具备资质的人员监督下进行。
目录
第 1 章 概述
1.1 ROS 2 简介
ROS 2(Robot Operating System 2)是面向机器人系统的开源中间件套件,在 ROS 1 基础上强化了 实时性、安全性、生命周期管理 与 跨平台构建 能力。与 ROS 1 相比,常见差异包括:
- 去中心化通信:基于 DDS 的发现与数据传输,弱化对中央
roscore的依赖。 - 节点生命周期:标准化
configure / activate / ...状态机,便于工业现场集成。 - 构建系统:采用 ament + colcon,替代 catkin 工作流。
1.2 手册目的与范围
目的
本手册提供 Rokae ROS 2 软件包的 安装、编译、环境配置 说明,并给出 仿真与真机 下的 MoveIt 2 + ros2_control 入门操作步骤。
范围
当前版本软件包覆盖 xMate 系列下列机型(后续版本可能扩展;用户亦可按相同模式自行适配新型号):
1.3 当前适配机型
| 系列 | 机型标识(robot_type 等) |
|---|---|
| AR | xMateAR5L、xMateAR5R |
| CR | xMateCR7、xMateCR12、xMateCR18、xMateCR20 |
| ER | xMateER3、xMateER7 |
| Pro | xMatePro3、xMatePro7 |
| SR | xMateSR3、xMateSR4、xMateSR5 |
第 2 章 安装与环境
2.1 硬件与操作系统要求
Rokae ROS 2 主要在 Ubuntu 22.04 LTS + ROS 2 Humble 上开发与验证;其它发行版或 ROS 版本可能存在不兼容情况。
| 组件 | 最低 / 建议配置 | 备注 |
|---|---|---|
| CPU | 64 位 Intel i5 / i7 或同级 AMD;建议 8 核及以上 | 1000 Hz 实时模式对算力敏感 |
| 内存 | 8 GB;建议 16 GB | MoveIt 2 与 RViz2 占用较高 |
| 磁盘 | ≥ 20 GB 可用空间 | SSD 可显著缩短编译与启动时间 |
| GPU | 支持 CUDA 的 NVIDIA GPU(可选) | 非必须 |
2.2 ROS 2 与依赖包安装
- 安装 ROS 2 Humble(略,请参考官方安装文档)。
- 安装本软件包常用依赖(示例):
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-moveit
sudo apt install ros-humble-controller-manager
sudo apt install ros-humble-joint-state-broadcaster
sudo apt install \
ros-humble-joint-state-publisher \
ros-humble-forward-command-controller \
ros-humble-effort-controllers \
ros-humble-velocity-controllers \
ros-humble-position-controllers \
ros-humble-joint-trajectory-controller
若仍有缺失依赖,请按报错信息使用 sudo apt install ros-humble-<package> 补全。
source /opt/ros/humble/setup.bash
参考链接(第三方):ROS 2 一键安装类教程(示例)
https://blog.csdn.net/pixelprodigy/article/details/147933853
ROS 2 Control 参考
https://control.ros.org/rolling/doc/getting_started/getting_started.html
2.3 工作空间创建与编译
-
获取 最新 Rokae ROS 2 源码包。可通过 GitHub 仓库访问、浏览与下载:
仓库地址:https://github.com/RokaeRobot/rokae_ros2
打开上述链接后,可在线浏览各 ROS 2 软件包源码,也可通过页面上的 Code → Download ZIP 下载,或使用
git clone克隆到本地。
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/RokaeRobot/rokae_ros2.git
- 编译:
cd ~/ros2_ws
colcon build
- 配置环境变量(建议写入
~/.bashrc):
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/local_setup.sh
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
提示:在文件管理器中按
Ctrl + H可显示隐藏文件.bashrc。
第 3 章 软件包结构
3.1 工作空间顶层目录
doc/ # 手册与说明
rokae_description/ # URDF / xacro / 网格模型
rokae_hardware/ # 硬件接口、驱动、launch、控制器配置
rokae_msgs/ # 自定义消息与服务
rokae_xMateAR5L_moveit_config/ # 各机型 MoveIt 2 配置
rokae_xMateAR5R_moveit_config/
rokae_xMateCR12_moveit_config/
rokae_xMateCR18_moveit_config/
rokae_xMateCR20_moveit_config/
rokae_xMateCR7_moveit_config/
rokae_xMateER3_moveit_config/
rokae_xMateER7_moveit_config/
rokae_xMatePro3_moveit_config/
rokae_xMatePro7_moveit_config/
rokae_xMateSR3_moveit_config/
rokae_xMateSR4_moveit_config/
rokae_xMateSR5_moveit_config/
3.2 rokae_hardware 包结构
CMakeLists.txt
config/ # 控制器 YAML 配置
include/ # 硬件接口头文件
launch/ # 启动文件
package.xml
rokae_hardware_interface.xml # ros2_control 插件描述
sdk/ # 厂商 SDK 头文件与库
src/ # 实现源码(见下节)
3.3 rokae_hardware/src 源文件说明
| 文件 | 说明 |
|---|---|
connect_test.cpp | 网络性能分析测试(未注册为节点;编译后在 build 目录查找可执行文件) |
movej_client.cpp | movej 客户端示例,与 rokae_driver(服务端)配合 |
movej_moveit_test.cpp | 基于 MoveIt 规划的 movej 示例 |
rokae_driver.cpp | 六轴机型:封装部分 xCore 接口为 ROS 2 Service |
rokae_driver7.cpp | 七轴机型:同上 |
rokae_hardware_interface.cpp | ros2_control SystemInterface 实现,经 pluginlib 由 controller_manager 加载 |
第 4 章 系统架构与入门
4.1 ROS 2 Control 架构
本软件包采用 ROS 2 Control 标准架构。典型需要关注的三类文件为:
| 类别 | 路径 / 位置 | 作用 |
|---|---|---|
| 控制器参数 | rokae_hardware/config/*.yaml | 声明 joint_state_broadcaster、joint_trajectory_controller 等 |
| 机器人描述 | rokae_description/urdf/*.xacro | 通过 <ros2_control> 声明关节与硬件插件参数 |
| 硬件接口插件 | rokae_hardware/src/rokae_hardware_interface.cpp | 调用厂商 SDK,实现 read / write 等接口 |
4.2 RViz + MoveIt 2 规划真机
4.2.1 前置条件
- 已正确安装 MoveIt 2、ros2_control 与本仓库各功能包。
- 控制器与上位机网络互通,
robot_ip、local_ip配置正确。
4.2.2 启动示例
ros2 launch rokae_hardware rokae_moveit_launch.py \
robot_type:=SR4 \
use_fake_hardware:=true \
robot_ip:=192.168.2.160 \
local_ip:=192.168.2.1
| 参数 | 含义 |
|---|---|
robot_type | 机型简写,如 SR4、CR7、AR5L、AR5R、ER7、Pro7 等 |
robot_ip | 机器人控制器 IP |
local_ip | 本机连接控制器网卡的 IP |
use_fake_hardware | true:使用 mock_components/GenericSystem 仿真;false:加载真实硬件插件 |
建议流程:先在
use_fake_hardware:=true下验证 MoveIt 与控制器链路,再切换为false连接真机或 HMI。
真机连接时,请关注 HMI 中 RCI 相关设置 与 网络丢包率。
说明:旧版手册中出现的「rt」多为笔误或简写,现场请以 HMI 中的 RCI(实时控制接口) 与网络诊断为准。
4.2.3 六轴 / 七轴与 SDK 机器人类型(重要)
部分机型为 七轴,需在硬件接口源码中选择与轴数一致的 SDK 机器人类型。涉及文件:
rokae_hardware/src/rokae_hardware_interface.cpprokae_hardware/include/rokae_hardware/rokae_hardware_interface.h
示例(以源码注释为准,按现场机型取消注释 / 切换):
/* rokae_hardware_interface.cpp */
robot_ = std::make_shared<rokae::xMateRobot>(robot_ip_, local_ip_); // 六轴机型
// robot_ = std::make_shared<rokae::xMateErProRobot>(robot_ip_, local_ip_); // 七轴机型
/* rokae_hardware_interface.h */
std::shared_ptr<rokae::xMateRobot> robot_;
// std::shared_ptr<rokae::xMateErProRobot> robot_;
4.2.4 RViz 中规划操作要点
- 黄色模型为目标位姿,白色为当前状态,半透明灰色为起始姿态。
- 拖动交互标记(末端球体)或使用 MotionPlanning → Joints 修改目标关节角。
- 点击 Plan & Execute 生成并执行轨迹。
- 连续多次规划时,建议先再次拖动末端标记,刷新 Joints 面板中的目标值。
- 速度缩放:MotionPlanning → Planning → Options → VelocityScaling(0–1)。

图 1 HMI 状态监控

图 2 RViz 可视化

图 3 通过 MotionPlanning → Joints 修改目标位置

图 4 RViz 目标姿态与当前姿态
4.3 基于 MoveIt 的 movej 示例
在上一节 launch 正常运行前提下,可启动:
ros2 launch rokae_hardware controll_movej.launch.py robot_type:=SR4
源码修改要点(movej_moveit_test.cpp):
/* 约第 149 行:设置规划参考坐标系(需与对应机型 SRDF 中 base 名称一致) */
arm.setPoseReferenceFrame("AR5-5_07R-W4C4A2_base"); // 其它机型请替换为 xxx_base
/* 约第 158 行:目标关节向量维度须与自由度一致 */
std::vector<double> joint_target = {0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5};
/* 约第 284 行:MoveGroup 名称须与 SRDF 中 `<group name="...">` 一致 */
auto move_group = std::make_shared<moveit::planning_interface::MoveGroupInterface>(node, "AR5R_arm");
// xMate 系列默认规划组名多为 rokae_arm
4.4 常用节点 / 话题 / Action
4.4.1 节点
ros2 node list
ros2 node info /<node_name>
| 节点 | 说明 |
|---|---|
/controller_manager | ros2_control 控制器管理器 |
/joint_state_broadcaster | 将硬件关节状态发布到 /joint_states |
/joint_state_publisher | 无真实硬件时辅助发布关节状态 |
/move_group | MoveIt 2 规划核心节点 |
/moveit_simple_controller_manager | MoveIt 与轨迹控制器之间的桥接 |
/position_joint_trajectory_controller | 关节轨迹跟踪控制器 |
/robot_state_publisher | 根据 URDF 与 /joint_states 发布 TF |
/rviz2 | RViz2 可视化 |
4.4.2 话题
ros2 topic list
ros2 topic info /<topic_name>
ros2 topic echo /<topic_name>
| 话题 | 说明 |
|---|---|
/joint_states | 全关节状态 |
/display_planned_path | 规划路径插值点 |
/position_joint_trajectory_controller/controller_state | 控制器状态 |
4.4.3 Action
ros2 action list
ros2 action info /<action_name>
| Action | 说明 |
|---|---|
/execute_trajectory | 执行已规划轨迹 |
/move_action | MoveIt 规划并执行 |
/position_joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory | 轨迹跟踪(与 MoveIt 对接) |
4.5 rokae_driver 驱动与接口
rokae_driver / rokae_driver7 将部分 xCore API 封装为 ROS 2 Service 与 Topic,便于二次开发。
4.5.1 Service 一览
服务定义位于 rokae_msgs/srv。
| 服务 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
/rokae_driver/get_robot_info | 查询型号、SDK 版本等 | GetRobotInfo |
/rokae_driver/jog_control | Jog | JogCon |
/rokae_driver/drag_control | 拖动示教模式开关 | DragCon |
/rokae_driver/calculate_fk | 正解 | CalculateFK |
/rokae_driver/calculate_ik | 逆解 | CalculateIK |
/rokae_driver/get_di / set_di | 数字输入 | GetDI / SetDI |
/rokae_driver/get_do / set_do | 数字输出 | GetDO / SetDO |
/rokae_driver/movej | MoveJ | MoveJ |
/rokae_driver/movel | MoveL | MoveL |
/rokae_driver/movec | MoveC | MoveC |
/rokae_driver/read_register / write_register | 寄存器读写 | ReadRegister / WriteRegister |
七轴版本可执行文件为
rokae_driver7,对应服务命名空间一般为/rokae_driver7/...(以 launch 为准)。
4.5.2 Topic 一览
| 话题 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
/rokae_driver/joint_states | 关节角状态 | sensor_msgs/msg/JointState |
/rokae_driver/cartesian_pose | 笛卡尔位姿(实现中读取 法兰系) | geometry_msgs/msg/PoseStamped |
4.5.3 启动命令
ros2 run rokae_hardware rokae_driver --ros-args \
-p robot_ip:=192.168.2.160 -p local_ip:=192.168.2.100
ros2 launch rokae_hardware rokae_driver.launch.py \
robot_ip:=192.168.2.160 local_ip:=192.168.2.100
二者择一即可,注意替换为实际 IP。
示例:查询机器人信息
ros2 service call /rokae_driver/get_robot_info rokae_msgs/srv/GetRobotInfo
第 5 章 扩展与定制
5.1 适配新机型
- 在
rokae_description中新增 URDF / xacro、网格、碰撞模型,可参考现有机型目录结构。 - 修改
rokae_description/urdf/xMate.urdf.xacro与xMate_macro.xacro,为新机型增加分支与宏调用;并编写对应的*.ros2_control.xacro。 - 使用 MoveIt Setup Assistant 生成新型号的
*_moveit_config包;与现有机型存在差异时,以现有机型包内文件组织方式为基准对齐。
附录 A 术语表
| 术语 | 说明 |
|---|---|
robot_type | launch 传入的机型简写,用于选择 URDF、控制器 YAML、MoveIt 配置包名等 |
use_fake_hardware | 是否使用仿真用 GenericSystem 插件 |
flangeInBase | SDK 坐标类型:法兰相对基坐标系 |
endInRef | SDK 坐标类型:末端(工具 / 工件语义)相对参考系 |
附录 B 反馈与支持
若文档与代码不一致,请以仓库最新版本为准,并将 ROS 2 发行版、Ubuntu 版本、机型、robot_type、完整 launch 命令与终端日志 一并反馈,以便快速定位问题。